{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_losls_ef_vn.prj},{NB=64201410-EF 10},{ARTNR=64201410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=EF 10},{D=8},{L=20},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{GEW=0.33},{F=4.0},{LD3=10.7},{LD4=19.0},{LD6=22},{LB=7},{LR=0.3},{CTN=84832000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6