{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_losls_ff_vn.prj},{NB=64201615-FF15},{ARTNR=64201615},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=FF15},{D=15},{L=17},{H=9},{F=8},{DG6=40},{A=63},{LK=50},{B=52},{D4=5.2},{D5=9.5},{T=5.4},{GEW=0.20},{LD3=18.2},{LD4=28.9},{LD6=32},{LB=9},{LR=0.3},{CTN=84832000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8