{maedler/antriebselemente/din_teile/din71412/schmiernippel_din71412_st.prj},{NB=68056040},{ARTNR=68056040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Schmiernippel DIN 71412 - Stahl - Form B, H2},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Kegelkopf gehärtet},{FORM=B (H2)},{D=M6 x 1 keg},{KD=6.5},{SW=9},{L=23.5},{L1=5.1},{A=10.0},{GEW=6.4},{CTN=84879059},{GEWINDE=6},{A1=2.5},{A2=0.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9