{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/splintbolzen_rf.prj},{NB=63799418},{ARTNR=63799418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D1=18},{D2=25},{D3=5.0},{L1=50},{L2=43.5},{K=3.5},{ZK=1.5},{Z=1.5},{GEW=104.0},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18