{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_ssgk/spannsatz_ssgk.prj},{NB=61520132},{ARTNR=61520132},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=32},{DD=45},{L=21.5},{L1=8.0},{D1=58},{T=208},{FAX=12.0},{PW=165},{PN=119},{G=M40 x 1,5},{TA=480},{GEW=0.18},{PPATH=spannsatz_ssgk_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27