{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m0-5-2_2gg_re_br.prj},{NB=30083000},{ARTNR=30083000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Bronze G-CuSn12},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, zweigängig rechts},{M=1.00},{Z=75},{US=37,5 : 1},{D0=75.00},{DA=77.8},{ND=30},{NL=10},{B=6.5},{L=16.5},{C=4.5},{A=44.50},{BH7=6},{MD=10.50},{GEW=200},{CC=4.5},{CD=62.5},{ADF=60},{NL1=10},{NL2=0},{D=14.0},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 28