{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m3-4_2gg_re_gg25.prj},{NB=31021400},{ARTNR=31021400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, ohne Speichen, zweigängig rechts},{M=3},{Z=32},{US=16 : 1},{D0=96},{DA=105},{ND=50},{NL1NL2=18 / 4},{B=24},{L=46},{G=70},{C=12},{A=67.0},{BH7=20},{MD=60},{GEW=1.40},{CC=12},{GG=70},{NL1=18},{NL2=4},{D=38},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9