{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_horizo_f-m.prj},{NB=67610500},{ARTNR=67610500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen vergütet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form M: offener Spannarm},{GR=130},{FH=1000},{A2=32},{B1=36},{B2=40.0},{B3=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=51.0},{H2=29},{H3=14},{H4=27.0},{L1=168},{L2=92},{L3=53.0},{M1=26.0},{L4=64.0},{M3=5.0},{M2=26.0},{R=62.0},{S1=2.5},{S2=5},{GEW=180},{PPATH=ssp_hsp_f-m_sbl.prj},{DD1=6},{CTN=82057000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6