{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_horizo_f-m.prj},{NB=67610500},{ARTNR=67610500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen vergütet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form M: offener Spannarm},{GR=130},{FH=1000},{A2=32},{B1=36},{B2=40.0},{B3=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=51.0},{H2=29},{H3=14},{H4=27.0},{L1=168},{L2=92},{L3=53.0},{M1=26.0},{L4=64.0},{M3=5.0},{M2=26.0},{R=62.0},{S1=2.5},{S2=5},{GEW=180},{PPATH=ssp_hsp_f-m_sbl.prj},{DD1=6},{CTN=82057000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6