{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_horizo_f-m.prj},{NB=67610500},{ARTNR=67610500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen vergütet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form M: offener Spannarm},{GR=130},{FH=1000},{A2=32},{B1=36},{B2=40.0},{B3=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=51.0},{H2=29},{H3=14},{H4=27.0},{L1=168},{L2=92},{L3=53.0},{M1=26.0},{L4=64.0},{M3=5.0},{M2=26.0},{R=62.0},{S1=2.5},{S2=5},{GEW=180},{PPATH=ssp_hsp_f-m_sbl.prj},{DD1=6},{CTN=82057000}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 6