{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_vertik_f-a.prj},{NB=67601000},{ARTNR=67601000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen einsatzgehärtet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form A: offener Spannnarm},{GR=230},{FH=2200},{A=40},{B1=43},{B2=45},{B3=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{H1=168},{H2=33},{H3=18},{H4=31},{L1=112},{L2=58},{L3=73},{M1=19},{M2=32},{M3=12},{R=104},{S1=3.0},{S2=6},{GEW=350},{CTN=82057000},{DD1=8},{PPATH=ssp_vsp_f-a_sbl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 6