{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_ig.prj},{NB=87033014},{ARTNR=87033014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=G 1/4},{A=40},{SW=20},{DG=Ø 7,2 mm/7,4 mm},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=21},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 3