{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_ig.prj},{NB=87033014},{ARTNR=87033014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=G 1/4},{A=40},{SW=20},{DG=Ø 7,2 mm/7,4 mm},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=21},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3