{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_ig.prj},{NB=87033014},{ARTNR=87033014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=G 1/4},{A=40},{SW=20},{DG=Ø 7,2 mm/7,4 mm},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=21},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3