{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_schl.prj},{NB=87034800},{ARTNR=87034800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=8},{A=46},{DG=5.0},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=17},{L1=20.1},{L2=2.9},{D2=13},{D3=10.0},{L3=15.9},{CTN=84818099}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5