{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_schl.prj},{NB=87034800},{ARTNR=87034800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=8},{A=46},{DG=5.0},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=17},{L1=20.1},{L2=2.9},{D2=13},{D3=10.0},{L3=15.9},{CTN=84818099}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 5