Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STECKDOSE-MK-PVC - Prise avec câble, matériau PVC 3 x 0,25mm
Nomenclature
81000000
ARTNR
N° art.
81000000
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
PVC 3 x 0.25mm
KL
Longueur de câble
5 m
F
Fonction
Prise avec câble
ARTNR1
N° art. pour interrupteur magnétique inductif
81000006
ARTNR2
N° art. pour interrupteur magnétique avec contact Reed
81000003
GEW
Poids
150 g
CTN
Numéro de tarif douanier
85365080
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale