{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/sterngriff_5334_rf.prj},{NB=66199305},{ARTNR=66199305},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A), Griff: Edelstahl-Blech gezogen, Nabe: stumpf aufgeschweißt, matt gestrahlt},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=60},{D2=-},{D3=12},{D4=20},{H1=39},{H2=21.0},{T=22},{GEW=107},{DD2=12},{DD3=12},{TYP=0},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6