{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/sterngriff_5335_rf.prj},{NB=66199330},{ARTNR=66199330},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt},{AUSF=E = mit Gewinde-Sackloch d2},{D1=40},{D2=M6},{D3=-},{D4=18},{H1=30.5},{H2=15},{T2=-},{T1=12},{GEW=125},{DD2=6},{DD3=0},{TT2=0},{TT1=12},{TYP=1},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9