{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_festls_bk10-bk40_br.prj},{NB=64200117-BK 17},{ARTNR=64200117},{TYP=BK 17},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl brüniert},{D=17},{L=35},{L1=9},{L2=44.0},{L3=7},{B=86},{H=63},{BB=43},{HH=39},{B1=48},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{C1=19},{C2=8},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{SW=24},{GEW=1.27},{F=5.5},{D6=40},{LB=12},{D7=32},{D8=25},{EF=34.5},{DIRS=1.5},{DIFLS=7.0},{GE=6},{GET=12},{TN=gehaeuse_bk_br_bk17},{PPATH=sle_flgs_bk10-bk40_sbl.prj},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9