{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_ek06-ek20_vn.prj},{NB=64201310-EK 10},{ARTNR=64201310},{TYP=EK 10},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl vernickelt},{D=10},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{SW=16},{GEW=0.46},{F=3.5},{D6=26},{D7=21},{LB=8},{GE=4},{GET=10.0},{VKGF=26},{RD=1.5},{WST=1.7},{TK=0.0},{D10=0.0},{UEB=5.6},{L7=5.5},{DIRS=1.0},{TN=geh_vn_ek10},{PPATH=sle_fls_ek_vn_sbl.prj},{CTN=84832000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6