{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_festls_fk06-fk30_vn.prj},{NB=64201512-FK 12-0},{ARTNR=64201512},{TYP=FK 12},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl vernickelt},{METHODE=0},{D=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DD=36},{A=54},{LK=44},{B=44},{L1=7.5},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{D4=4.5},{D5=8.0},{T=4.0},{SW=19},{GEW=0.22},{D6=28},{LB=8},{D7=24},{D8=1.5},{D9=0.0},{LK2=0.0},{GE=4},{GET=3.8},{GABM=6},{VKGE=33},{AF=5.0},{TS=2.4},{DKH=2.3},{UEBA=0.5},{UEBB=5.4},{L7=5.5},{BL=1.0},{TN=geh_vn_fk12},{PPATH=sle_fls_fk_sbl.prj},{CTN=84832000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9