{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ta.prj},{NB=69105000},{ARTNR=69105000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 55° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=50-22},{W3=170},{W3MAX=223},{MHUB=22},{D=50},{D1=64},{D2=44},{L1=12},{L2=45},{M=M12},{GEW=85},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=14.0},{D4=25.2},{D4L=33.0},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 23