{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_tr.prj},{NB=69126300},{ARTNR=69126300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 40° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=63-43},{W3=12},{W3MAX=17},{MHUB=43},{A=63},{B=43},{C=87},{L1=5},{L2=55},{M=M5},{GEW=51},{MM=5},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11