{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_trh.prj},{NB=69136400},{ARTNR=69136400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 55° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=64-41H},{W3=25.0},{W3MAX=46.0},{MHUB=41},{A=64},{B=43},{C=87},{L1=5},{L2=53},{M=M5},{GEW=54},{MM=5},{CTN=84879059}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 11