{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ts.prj},{NB=69115100},{ARTNR=69115100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 40° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=51-27},{W3=92.0},{W3MAX=114},{MHUB=27},{D=51},{D1=69},{D2=47},{L1=12},{L2=52},{M=M12},{GEW=95},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=13.5},{D4=20},{D4L=40},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 22