{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m1_5_zb_17mm_hart.prj},{NB=21888122},{ARTNR=21888122},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=1.5},{Z=22},{B=17},{DA=36.0},{D=33.0},{NL=13},{ND=25},{BH7=10},{MD=10.7},{GEW=140},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14