{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_metrische_teilung/stzr_m_1_59_zb12.prj},{NB=20502500},{ARTNR=20502500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{TM=Teilung 5mm (Modul 1.59)},{Z=25},{B=12},{DA=43.0},{D=39.8},{NL=13},{ND=25},{BH7=8},{MD=3.1},{GEW=0.14},{HF=1.856},{T=5},{M=1.5915},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12