{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m1_zb_15mm_hart.prj},{NB=21488124},{ARTNR=21488124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=1},{Z=24},{B=15},{DA=26},{D=24},{NL=10},{ND=20},{BH7=10},{MD=4.1},{GEW=61},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18