{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1/m1_zb-6_5mm_mn.prj},{NB=21303600},{ARTNR=21303600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1},{Z=36},{B=6.5},{DA=38},{D=36},{NL=6},{ND=15},{BH7=5},{MD=1.67},{GEW=57},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32