{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m2_5_zb_25mm_hart.prj},{NB=23288124},{ARTNR=23288124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=2.5},{Z=24},{B=25},{DA=65.0},{D=60.0},{ND=45},{NL=20},{BH7=14},{MD=69.0},{GEW=0.74},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14