{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m2_zb_20mm_hart.prj},{NB=23188124},{ARTNR=23188124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=2},{Z=24},{B=20},{DA=52},{D=48},{NL=15},{ND=35},{BH7=12},{MD=32.7},{GEW=360},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19