{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_metrische_teilung/stzr_m_3_18_zb25.prj},{NB=21002500},{ARTNR=21002500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{TM=Teilung 10mm (Modul 3.18)},{Z=25},{B=25},{DA=85.9},{D=79.6},{NL=15},{ND=50},{BH7=15},{MD=37.8},{GEW=0.96},{HF=3.711},{T=10},{M=3.1831},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12