{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m5_zb_50mm_hart.prj},{NB=23588120},{ARTNR=23588120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=5},{Z=20},{B=50},{DA=110},{D=100},{NL=25},{ND=80},{BH7=20},{MD=442},{GEW=3.83},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12