{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/stzr_sv_ms58_m_0_3.prj},{NB=26901800},{ARTNR=26901800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{SR=20° schräg verzahnt, rechtssteigend},{M=0.3},{Z=18},{B=5},{DA=6.4},{D=5.75},{NL=4},{ND=5},{BH7=3.0},{MD=1.6},{GEW=1.2},{TYP=0},{SG=20°},{U=18.06416},{BS=0.250},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6