{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/stzr_sv_ms58_m_0_5.prj},{NB=26922500},{ARTNR=26922500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{SR=20° schräg verzahnt, rechtssteigend},{M=0.5},{Z=25},{B=10.0},{DA=14.3},{D=13.30},{NL=6},{ND=12},{BH7=6},{MD=20.5},{GEW=17.6},{SG=20°},{TYP=0.000},{U=41.78318},{BS=0.42},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6