{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_1-r_t-sp.prj},{NB=15311400},{ARTNR=15311400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=1 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=1},{H=20},{L=25},{NZK=einseitig vorstehend 5},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.80},{AUSFX=1},{AUSFA=0},{T=13.8},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=0},{U=92},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14