{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_1-r_t-sp.prj},{NB=15511600},{ARTNR=15511600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=1 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=0},{H=25},{L=25},{NZK=beidseitig bündig},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=2.80},{AUSFX=0},{AUSFA=0},{T=17.5},{RW=34},{B1=16.3},{C=3.5},{S=0},{DNVS=0},{U=0},{AT=57},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0.0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10