{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_1-r_t-sp.prj},{NB=15111200},{ARTNR=15111200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=1 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=1},{H=16},{L=25},{NZK=einseitig vorstehend 9},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.2},{AUSFX=1},{AUSFA=0},{T=11},{RW=38},{B1=9.7},{S=0},{DNVS=0},{U=92},{C=2},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15