{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_2-r_t-sp.prj},{NB=15321400},{ARTNR=15321400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=2 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=8},{H=35},{L=32},{NZK=einseitig rückspringend 3},{TB=2012},{D=12 - 50},{GEW=2.60},{AUSFX=8},{T=13.8},{F=10},{E=15},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=106},{U=0},{AT=70.0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T1=19.5},{CTN=84835080}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 14