{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_2-r_t-sp.prj},{NB=15521800},{ARTNR=15521800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=2 - rillig},{D1=180},{BA=V},{AUSF=1},{H=44},{L=45},{NZK=einseitig vorstehend 1},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=5.5},{AUSFX=1},{T=17.5},{F=12.5},{E=19},{RW=34},{B1=16.3},{C=3.5},{S=10},{DNVS=120},{U=120},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{CTN=84835080},{T1=23.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12