{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_2-r_t-sp.prj},{NB=15121200},{ARTNR=15121200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=2 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=8},{H=28},{L=25},{NZK=einseitig rückspringend 3},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.80},{AUSFX=8},{T=11},{F=8},{E=12},{RW=38},{B1=9.7},{C=2},{S=0},{DNVS=96},{U=0},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14