{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_3-r_t-sp.prj},{NB=15331400},{ARTNR=15331400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=3 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=8},{H=50},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 5},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=2.90},{AUSFX=8},{AUSFA=0},{T=13.8},{F=10},{E=15},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=106},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 13