{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_3-r_t-sp.prj},{NB=15531600},{ARTNR=15531600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB und B (17)},{R=3 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=2},{H=63},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 18},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=4.8},{AUSFX=2},{AUSFA=0},{T=17.5},{F=12.5},{E=19},{B1=16.3},{RW=34},{C=3.5},{S=0},{DNVS=117},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 11