{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_3-r_t-sp.prj},{NB=15131200},{ARTNR=15131200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=3 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=2},{H=40},{L=32},{NZK=einseitig rückspringend 8},{TB=2012},{D=12 - 50},{GEW=2.00},{AUSFX=2},{AUSFA=0},{T=11},{F=8},{E=12},{RW=38},{B1=9.7},{C=2},{S=0},{DNVS=96},{U=0},{AT=70.0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.20},{S2=11.4},{T1=19.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0.0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 15