{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/starre_k_tr/starre-kpl_tr_st_on.prj},{NB=60011500},{ARTNR=60011500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment T geringer und abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.},{AUSF=ohne Passfedernut},{DM=32.0},{D=15},{A=34},{L=50},{K=5},{SCHR=M6},{TA=7.20},{GEW=266},{SS=6},{NUTB=0},{NUTH=0.0},{BA=26},{TN=st_k_tr_st_on_15},{TYP=6},{PPATH=starre_kpl_tr_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13