{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/web_gwf.prj},{NB=64640120},{ARTNR=64640120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Flansch-Wellenbock GWF},{DA=20},{L=50},{A=23},{A1=14},{DF=33.5},{J=38 ± 0.15},{N=6.6},{SCHR=M5},{SW=4},{GEW=100},{JJ=38},{SL=16},{SKD=8.5},{KL=5},{BD1=5.5},{GW=5},{SD=10},{ST=5.7},{S1=2.0},{F=3.0},{G=147},{PPATH=web_gwf_sbl.prj},{CTN=84879090}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7