{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_120_form_g_ag.prj},{NB=66575825},{ARTNR=66575825},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griffkörper: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005, Gewindebolzen / Halteschraube: Stahl brüniert},{AUSF=G: Griff schräg, mit metrischem Aussen-Gewindebolzen},{D1=18},{D2=M8},{L1=25},{D4=13.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{L2=62},{GEW=81},{DD2=8},{T=9},{DK=10.0},{DKT=2.50},{K=6.0},{TT=3.4},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=11.0},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27