{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_ausf_n_ig.prj},{NB=66572800},{ARTNR=66572800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griffkörper: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, Gewindebuchse / Halteschraube: Stahl 5.8 brüniert},{AUSF=N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{T=11},{GEW=76},{BS=10},{R=0.350},{DD1=6},{CTN=84879090},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11