{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_355_ausf_n_ig.prj},{NB=66555704},{ARTNR=66555704},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griffkörper: Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau RAL 7021, Zahnring: Zink-Druckguss, Gewindebuchse / Halteschraube: Stahl brüniert },{AUSF=N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=19.0},{H1=31.0},{H2=3.5},{H3=38.5},{H4=3},{T=10},{GEW=37},{DD1=6},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{BS=11.0},{R=1},{H5=12.5},{H6=29.5},{D5=18},{H7=31.5},{H8=35.5},{H9=27.5},{H10=34.00},{H11=31.0},{H12=30.5},{L2=7},{L3=62},{L4=30},{L5=25},{R1=2.0},{B=13.4},{R2=10},{L6=3.5},{CTN=84879090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 9